Ty-Rap® Cable tie with steel nose for screwing on
Çelik dilli TY- RAP® kablo bağı, LAPP tarafından cıvatalar, perçinler ve saplamalarla sabitlemek için uygun versiyon olarak da sunulur.
Faydalar
- Bağlayıcılı kablo bağları
- Tek adımda tesisat ve paketleme olanağı
- Çelik tırnak, güvenli ve dayanıklı bağlama sağlar
Uygulama alanı
- Vida, cıvata ve perçin ile montaj edilir.
- Eş zamanlı olarak tesisat ve demetleme
- Mümkün olan uygulama alanları: Kablo montajları, parça ve demetlerin ön ve son kurulumu ve kablo ile kanalların bakım gerektirmeyen kurulumu
Norm references / Approvals
- Dosya numarası: E49405, tabloya bakın
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Tasarım
- Ayrıca siyah olanın UV dayanımlıdır
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.