Ty-Rap®Yazı alanı bulunan çelik dilli kablo bağı
Çelik dilli TY- RAP® kablo bağı, LAPP tarafından kablo demetlerinin etiketlenmesi ve işaretlenmesi için yazı alanı bulunan varyant olarak da sunulur.
Faydalar
- İşaretleme alanlı kablo bağları
- Tek adımda bağlayıcı ve markalama olanağı
- Tüm kenarlar yuvarlatılmış olduğundan kolay montaj
- Patentli paslanmaz çelik kilitleme kancası zorlu koşullar altında güvenli tutuşu garanti eder
Uygulama alanı
- Kablolar, kablo demetleri, hidrolik ve pnömatik besleme hatlarını demet olarak bir araya getirmek ve işaretlemek için
Norm references / Approvals
- Dosya numarası: E49405, tabloya bakın
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Tasarım
- TY 51 M: Kablo bağına dik açıda konumlandırılmış alan
- TY 53 M/TY 532 M: Kablo bağına dik açıda kilit üzerinde konumlandırılmış alan
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Doğal renk
Malzeme
- Polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +85 °C
- TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
- Daha küçük ambalaj birimleri talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.