Ty-Rap®çelik dilli ısıya dayanıklı kablo bağı
Çelik dilli/kilit dilli TY- RAP® kablo bağı, LAPP tarafından 105°C'ye kadar sıcaklıklara karşı dayanıklı, ısı dirençli varyant olarak da sunulur.
Faydalar
- Daha yüksek ısı direnci ile tüm TY-RAP® avantajlarını içerir
Uygulama alanı
- Elektrikli ısıtma araçları veya ısıtma tesisatları gibi yüksek sıcaklıklara maruz kalan alanlarda kullanılabilir
Norm references / Approvals
- Dosya numarası: E49405, tabloya bakın
- UL94 V-2 uyarınca yangın tutumu
Tasarım
- Ürün adındaki "M" ilavesi, "ısıya dayanıklı" anlamına gelir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000046
- ETIM 5.0 Class-Tanım: Kablo bağı
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000046
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo bağı
Renk seçeneği
- Açık yeşil- şeffaf
Malzeme
- Isı-dirençli polyamid 6.6
- Halojen içermeyen ve silikon içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +105 °C
- TY-RAP® ist ein eingetragenes Warenzeichen der Firma ABB.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.