KMK Etiket tutucular
KMK Adlandırma etiketleri üzerlerinde yazı yazılacak alanların bulunduğu, kabloların ve iletkenlerin demetlenmesi ve üzerlerine yazı yazmak için kablo bağlarıdır
Faydalar
- Baskılı iç kısım şeritleri, etiket tutucusunun içerisine yerleştirilir ve toz geçirmeyen bir kapakla kapatılır
Uygulama alanı
- İç mekan alanlarda çeşitli iletkenleri ve kabloları işaretlemek ve paketlemek için uygun
- 10 mm 'den 31mm 'ye kadar demet çapları için
Ürün özellikleri
- Yazı yazma: manuel, lazer ve mürekkep püskürtmeli yazıcı
Norm referansları / Onaylar
- Smudge-proof: DIN 30646:1993-11,DIN VDE 0611-1:1977-11
Dahil
- Etiketler: 150 (61742922) ile 10 sayfa veya 50 etiket (61742926)
- Lütfen etiketleri ayrı olarak sipariş edin
Ürün yapısı
- Kayış genişliği KMK1: 5 mm
- Desteleme aralığı KMK1: 10-25 mm
- KMK3 şerit genişliği: 10 mm
- KMK3 paketleme alanı: 16-31 mm
- Sabitleme çevrimleri KMK2/KMK4: 5 mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Saydam
Malzeme
- Etiket tutucusu: PE, halojensiz
- Etiketler: mukavva, DIN A4 delikli, silikonsuz ve halojensiz
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz