ETB Etiket tutucular
ETB Markalama etiketleri, kablo ve boruları demetleme ve markalama için etiket alanı bulunan kablo bağlarıdır.
Faydalar
- Bağlama ve paketleme için uygun
- Etiketi yenisi ile değiştirmek için, etiket taşıyıcı kolayca açılıp ve kapatılabilir
- İyi UV dayanımı
Uygulama alanı
- Kabloları, boruları, öğeleri veya reklam malzemelerini işaretleme, bagaj etiketleri ve diğer etiket türleri
Ürün özellikleri
- The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label holder
Dahil
- 61742810: yazı etiketleri dahil (56'şar etiket bulunan 2 yaprak)
Ürün yapısı
- Kablo bağı boyutları: 200 x 5 mm
- Perfore karton (renk: beyaz)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Malzeme
- Polipropilen (PP)
Sıcaklık aralığı
- -18°C'den +90°C'ye kadar
- Montaj ısısı: min. +10 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz