FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIPRINT® Flexipart FCC müşteriye özgü işaretleyicilerdir, münferit damarların veya fiberoptik iletkenlerin sıralanması için yazı, hızlı ve kolay kurulum.

Kimyasallara dayanıklıHalojen içermeyenMontaj süresiUV-dayanım

Ürün kodu Ürün tanımıRenkA (mm)B (mm)C (mm)D (mm)E (mm)mm² içinİşaretleyici / Paket
83251100
FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCCsarı22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251110
FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCCsarı235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251160
FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCCsarı345,25223,50.75 - 1.51
83251120
FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCCsarı255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251170
FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCCsarı365,76224,21.5 - 2.51
83251130FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCCsarı2676,5115,52.5 - 6.01
83251140FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCCsarı411110,5178,46.0 - 16.01
83251101FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCCbeyaz22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251111FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCCbeyaz235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251161FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCCbeyaz345,25223,50.75 - 1.51
83251121FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCCbeyaz255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251171FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCCbeyaz365,76224,21.5 - 2.51
83251131FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCCbeyaz2676,5115,52.5 - 6.01
83251141FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCCbeyaz411110,5178,46.0 - 16.01
83251102FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCCyeşil22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251112FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCCyeşil235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251162FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCCyeşil345,25223,50.75 - 1.51
83251122FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCCyeşil255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251172FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCCyeşil365,76224,21.5 - 2.51
83251132FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCCyeşil2676,5115,52.5 - 6.01
83251142FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCCyeşil411110,5178,46.0 - 16.01
83251103FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCCmavi22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251113FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCCmavi235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251163FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCCmavi345,25223,50.75 - 1.51
83251123FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCCmavi255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251173FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCCmavi365,76224,21.5 - 2.51
83251133FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCCmavi2676,5115,52.5 - 6.01
83251143FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCCmavi411110,5178,46.0 - 16.01
83251104FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCCkırmızı22,95,23,913,12,40.25 - 0.751
83251114FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCCkırmızı235,24,911,23,50.75 - 1.51
83251164FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCCkırmızı345,25223,50.75 - 1.51
83251124FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCCkırmızı255,75,911,24,21.5 - 2.51
83251174FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCCkırmızı365,76224,21.5 - 2.51
83251134FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCCkırmızı2676,5115,52.5 - 6.01
83251144FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCCkırmızı411110,5178,46.0 - 16.01

Faydalar

  • Çeşitli boyutlarda müşteriye özel baskılı etiketler
  • Montajı kolay
  • Good UV resistance

Uygulama alanı

  • For single core marking
  • Montajdan önce işaretleme
  • Fiber optik kabloları işaretleme

Not

  • Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
  • Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar
  • Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
    Sütun A: Satır 1 içeriği
    Sütun B: Satır 2 içeriği
    Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
    Baskı işleri için şablon:
    www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/

Dahil

  • 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

Renk seçeneği

  • Beyaz
  • Also available in yellow, green, blue and red

Malzeme

  • Halojen içermeyen polyester
  • Kalınlık: 0,175 mm

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ila +125 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz