FLEXIMARK® Cablemarking FCC
FLEXIMARK® KABLO İŞARETLEYİCİ FCC- müşteriye özgü plastik kablo işareti, kablolara ve hatlara kablo bağları ile sabitlemek için, plastikten karakter yerli
Faydalar
- Zaman alıcı hazırlık ve kurulum işlemleri yok
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Uygulama alanı
- For cable marking
Not
- Markalamalar istenen metin ile teslim edilecektir (baskı hizmeti fiyata dahildir)
- Tek veya iki sıra yazdırmak mümkündür
- İstenen her metin uzunluğu mümkündür - Metin buna uygun olarak daha küçük yazdırılır
- Müşteriye özel veriler, siparişe paralel olarak Excel dosyası aracılığıyla sorumlu Lapp personeline e-posta ile gönderilir.
Sütun A: Satır 1 içeriği
Sütun B: Satır 2 içeriği
Sütun B veya C: İlgili yazı ile birlikte işaretleyici sayısı
Baskı işleri için şablon:
www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-kundenspezifische-markierungen/
Dahil
- Marking consists of FLEXIMARK® Character holder PTEF, printed PVC label (not halogen-free) or FLEXIMARK® Flexilabel LFL (halogen-free) and two standard cable ties in PA 6.6 (black)
- Markalamalar (kablo bağları dahil), teslim edilmeden önce monte edilir
- 1 PU= 1 markalama, mimimum satın alma miktarı yoktur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Boyutlar
- Metin uzunluğu: 35 mm Plaka uzunluğu: 50 mm
Not
- Standart kablo bağı:
siyah (142 x 2,4 mm)
Renk seçeneği
- Standart renk: sarı veya beyaz zemin üzerine siyah harfler
- Also available in green, blue and red
Malzeme
- Karakter tutucusu: halojensiz PE
- Etiketler: Halojen içeren PVC veya halojen içermeyen polyester (LFL versiyon)
Sıcaklık aralığı
- -30 °C ila +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz