FLEXIMARK® Flexilabel LFL
FLEXIMARK® Flexilabel LFL karakter tutucularla kablo markalama için boş etiket sayfalarıdır. Metin, markalama yazılımımız ve ticari lazer yazıcılarla basılabilir.
LFL 9.5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Her iki tarafa yazdırılabilir
Uygulama alanı
- For cable marking
- PTE, PTEF ve CAB karakter tutucular için uygun etiketler (bkz. "Karakter tutucular ve aksesuarlar")
Not
- FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
- Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
- En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla
Dahil
- Perforasyonlu DIN A4 yapraklar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz