FLEXIMARK® Label LMB
LMB etiketleri farklı işaretleme kovanlarında (30 mm'ye kadar) kullanılabilir. Etiket yazılımımız ile birlikte LMB etiketlerini, bir lazer yazıcı ile kolayca yazdırabilirsiniz. Etiketin her iki tarafı yazdırılabilir.
Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Her iki tarafa yazdırılabilir
Uygulama alanı
- Snap-on işaretleme kovanı, kapalı işaretleme kovanı ve kablo bağı işaretleme kovanı için uygun etiketler (bkz. "Karakter yerleştirme yerleri ve aksesuarlar" alanı)
Not
- FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
- Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
- En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla
Dahil
- Perforasyonlu DIN A5 yapraklar
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Talep üzerine
- Termal transfer yazıcılar için rulo olarak da temin edilebilir (TMB)
Renk seçeneği
- Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz