FLEXIMARK® Markalama bileziği

FLEXIMARK® Halojen içermeyen markalama bileziği montajdan önce damarları markalayan karakter tutucudur. Halojen içermez ve alev geciktirici özelliğe sahiptir.

Montajdan önce takılır, çünkü işaret kovanı kapalı

Alev geciktiriciHalojen içermeyen

Ürün kodu Ürün tanımıUzunluk (mm)Kablo Ø (mm) içinİşaretleyici / PaketPaket Miktarı
FLEXIMARK® Markalama bileziği
83290211
FLEXIMARK® işaretleme kovanı halojen içermez 2-4/10 TR102.0 - 4.010001
83290212
FLEXIMARK® işaretleme kovanı halojen içermez 2-4/15 TR152.0 - 4.010001
83252693
FLEXIMARK® halojen içermeyen bilezik 1,4-5/23 TR231.4 - 5.05001
83290213
FLEXIMARK® işaretleme kovanı halojen içermez 2-4/30 TR302.0 - 4.05001
83290214
FLEXIMARK® işaretleme kovanı halojen içermez 4-7/10 TR104.0 - 7.05001
83290215
FLEXIMARK® işaretleme kovanı halojen içermez 4-7/15 TR154.0 - 7.05001
83252694
FLEXIMARK® halojen içermeyen bilezik 5-11/23 TR235.0 - 11.02001
83252675
FLEXIMARK® halojen içermeyen bilezik 5-11/30 TR305.0 - 11.02001

Faydalar

  • Gelişmiş çizilme koruması
  • Dayanıklı ve esnek koruma
  • Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı

Ürün özellikleri

  • Extremely flame-retardant according toUL 94 V0

Not

  • LMB etiketler için uygun markalama bileziği

Dahil

  • Etiket olmadan yakaları işaretleme

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu

Renk seçeneği

  • Saydam

Malzeme

  • PVC

Sıcaklık aralığı

  • -40 °C ile +80 °C

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz