FLEXIMARK® Karakter tutucular PTE
FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PTE iletkenlerin karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için. Karakter yerleştirme yerleri hatta kablo bağları ile sabitlenirler.
Faydalar
- UV-radyasyon ve çeşitli kimyasallara karşı ek koruma
- Yüksek esneklik garanti eder: Karakter yuvaları istenilen uzunlukta kesilebilir
Uygulama alanı
- FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur
- Kablo/kablo kanalı işaretlemek için
- 2,6 mm kablo bağı ile veya kapak kullanırken vida ve perçinler ile montaj
Dahil
- Plastik poşet ya da kutuda teslim (resme bakınız): Plastik poşet içindeki karakter tutucular belirli bir ölçü için önceden kesilmiştir.
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Malzeme
- Halojen içermeyen polietilen
Sıcaklık aralığı
- -75 °C en fazla +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz