FLEXIMARK® Karakter tutucular PGS
FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PGS elektrik endüstrisinde bileşenlerin (örneğin kumanda dolabı) karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için.
PGS 1-285 BK included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Birçok yüzey üzerinde kendinden yapışkanlı
- Transparan etiket koruması, etiketler ve karakter şeritleri için ilave koruma sağlar
Uygulama alanı
- FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur
- Kontrol dolapları üretiminde bileşen gruplarını işaretlemek için
- Sabitleme: yapıştırma veya > +45 °C sıcaklıklarda vidalarla veya perçinlerle
Ürün özellikleri
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Renk seçeneği
- Siyah, beyaz, gri
Malzeme
- ABS plastik
Sıcaklık aralığı
- -20 °C ila +45 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz