WM BW Boş kablo işaretleyici
WM BW Çıplak sarma etiketleri vinilden yapılmış, el yazısı ile kablo işaretlemek için bir lamine folyoya/koruyucu folyoya sahip etiketlerdir.
İşaretleme pimleri web kataloğunda
Faydalar
- Koruyucu folyo ile birlikte sarma etiket
- Kapak kablo üzerine uygulandığında, şeffaf folyo yazma alanını kaplar, böylece alanı aşınma, nem, yağ ve hafif çözücülere karşı korur.
- Etiketlemesi kolay
Uygulama alanı
- For cable marking
- Tanımlar beyaz yazma alanına kurşun kalem, tükenmez kalem veya başka bir kalem ile yazılabilir
- İç mekan uygulamaları
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Malzeme
- Vinil şeritler, silikon ile işlem görmüş kılıf, halojen içermeyen
Sıcaklık aralığı
- -35 °C ila +70 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz