FLEXIMARK® karakter yuvaları PTEF / CAB
FLEXIMARK® Karakter yerleştirme yerleri PTEF iletkenlerin karakter şeritleri veya çıplak etiketlerle işaretlenmesi için.
PTEF 9,5-35 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Kesme işlemi için zaman kazandırarak maliyet tasarrufu
- PC etiketleri LFL, farklı boyutta karakter tutucularına itilebilecek şekilde adapte edilmiştir
- UV-radyasyon ve çeşitli kimyasallara karşı ek koruma
Uygulama alanı
- FLEXIMARK® Flexilabels LFL ve DYMO® endüstriyel bantlar için uygundur
- Kablo/kablo kanalı işaretlemek için
- 2,6 mm kablo bağı ile veya kapak kullanırken vida ve perçinler ile montaj
Dahil
- PTEF: kablo bağı olmadan CAB: kablo bağı ile (135x2,6mm)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Malzeme
- Halojen içermeyen polietilen
Sıcaklık aralığı
- -75 °C en fazla +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz