FLEXIMARK® Kablo etiketi LAM
Faydalar
- Lamine folyo metin alanını farklı şartlara karşı korur.
 - Çok çeşitli biçimde kullanılabilir ve yazılabilir; örneğin bir işaretleme kalemi veya Dymo® bantlar (6 ve 9 mm genişlik) ile
 - Kolayca bel kayışlarına sabitlenebilen, 100 işaretleyici içeren, pratik kutularda teslim edilir
 
Uygulama alanı
- For cable marking
 - Yerinde markalama için
 - İç mekan uygulamaları
 - Plastik kablo bağları hatlara doğrudan monte edilebilir
 
Ürün özellikleri
- Uzun süren aşırı sıcaklar veya UV etkisi altında kalmak üründe renk değişikliklerine neden olabilir
 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
 - ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
 
Renk seçeneği
- Sarı
 
Malzeme
- Etiket: UV stabilize halojen içermeyen polipropilen (PP)
 - Lamine folyo: Halojen içermeyen ve UV dayanıklı polyester (0-PET)
 
Sıcaklık aralığı
- -10°C to +60°C
 - Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C
 
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
 - FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz