FLEXIMARK® Geçmeli bilezik
Montajdan sonra münferit damarların işaretlenmesi için FLEXIMARK® geçmeli bilezik. Örgülü kablo üzerine klipslenir (Snap-on mekanizması) veya itilir.
- Montajın ardından Snap-On mekanizmasıyla takılabilir
- Snap-On 2-3,5/15 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Gelişmiş çizilme koruması
- Dayanıklı ve esnek koruma
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
Ürün özellikleri
- Extremely flame-retardant according toUL 94 V0
Not
- LMB etiketler için uygun markalama bileziği
Dahil
- Etiket olmadan yakaları işaretleme
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Renk seçeneği
- Saydam
Malzeme
- Halojensiz polietilen
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ile +80 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz