FLEXIMARK® delme pensesi FL52ERA
Faydalar
- Merkezli delik açma
- Delme düzeneği 2,5 mm genişliğe sahip kablo bağları için deliklerin tam ölçüsünde delinmesine olanak verir
- Aynı zamanda karakter tutucuları kısaltmak için bıçak olarak da kullanılabilir
- Tüm el boyutları için uygun hafif model
Uygulama alanı
- 6-12 mm genişliğinde PTE ve PGS karakter tutucular için özel delik penseleri
Not
- Tek parçalar (kesme ve delme cihazı) birbiriyle değiştirilebilir
- 19 mm genişliğinde karakter yuvaları için FL 52 A kullanın (Ürün No. 83252024)
- Yedek parçaları mevcuttur
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 5.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC002248
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: İşaretleme malzemeleri için tutucu
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz