FLEXIMARK® FL52A Özel delik açma penseleri

FLEXIMARK® FL 52A Kablo bağları için zımba delikleri ve karakter tutucuları kesmek için özel delik açma penseleri

Ürün kodu Ürün tanımıİçerik (birim)
83252024
FLEXIMARK® Pense FL52A1

Uygulama alanı

  • 6-12 mm genişliğinde PTE ve PGS karakter tutucular için özel delik penseleri
  • Karakter tutucuların kısaltılması için de kullanılabilir
  • 2,5 mm genişliğinde kablo bağları için standart işaret yuvasını PTE (6 ila 19) keser ve deler

Ürün özellikleri

  • Pense 6-19 mm işaret yuvaları için uygundur

Not

  • Tek parçalar (kesme ve delme cihazı) birbiriyle değiştirilebilir
  • Yedek parçaları mevcuttur

Ürün yapısı

  • Hafif, tüm el büyüklükleri için uygundur
  • Cep boyutu

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
  • ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
  • FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz