FLEXIMARK® Cablelabel LFL
FLEXIMARK® Kablo etiketleri LFL kablo bağları ile kablolara sabitlemek için etiketlerdir.
LFL2H 9.9-26 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Her iki tarafa yazdırılabilir
Uygulama alanı
- For cable marking
- Plastik kablo bağı ile doğrudan kablonun üzerine monte edilebilir
- Karakter tutucusu gerekli değildir
Not
- FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
- Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
- En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla
Dahil
- Perforasyonlu DIN A4 / A5 yapraklar
Ürün yapısı
- Kablo bağları ile (maks. 4,5 mm genişlik) tek (LFL1H) veya iki taraflı (LFL2H) sabitleme
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Renk seçeneği
- Sarı/Beyaz (iki taraflı yazılabilir)
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz