FLEXIMARK® Wrapping label LCK
FLEXIMARK® LCK Sarım etiketleri, bir lazer yazıcı ile kabloların işaretlenmesi için üzerlerinde lamine folyo/koruyucu folyo bulunan, vinilden etiketlerdir. Koruyucu folyo metni aşınmaya ve solventlere karşı korur.
LCK 32 YE - FLEXIMARK® örnek torbasında mevcuttur (Ürün No. M3251010)
Faydalar
- Şeffaf folyo kısmı, baskılı bölümün aşınma, kirlenme ve çözücü maddelere karşı korunacağı şekilde, kablonun etrafına sarılır ve işaretlerin bulunduğu alanın üzerine yapıştırılır
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Sıkı sarım sayesinde yerden tasarruf eder
Uygulama alanı
- For cable marking
Not
- FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
- Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
- En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla
Dahil
- 10 veya 100 perforasyonlu DIN A4 yaprağı (seçilmiş olan ambalaj büyüklüğüne bağlı)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001530
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kablo kodlama sistemi
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001530
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kablo işaretleme sistemi
Yapışkan
- Akrilik bazlı kalıcı yapışkan
Renk seçeneği
- Sarı, beyaz
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,025 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Minimum çalışma sıcaklığı: +10 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz