FLEXIMARK® Flexiprint LF
FLEXIMARK® Flexiprint LF işaretleyiciler; tek damar, fiber glas kablo markalama için, hızlı ve kolay uygulama
LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)
Faydalar
- Kimyasallara, morötesi (UV) ışığa, rutubete ve yağa (motorin, bazik temizlik maddeleri, tuzlu su, etanol, ...) karşı dayanıklı
- Montajı kolay
Uygulama alanı
- For single core marking
- Fiber optik kabloları işaretleme
- Montajdan önce işaretleme
- 16,00 mm² üzerinde kablo kesitleri için, kablo bağları tek markalamaları takmak için kullanılabilir
Not
- FLEXIMARK® yazılımı ve piyasada bulunan bir lazer yazıcı ile yazdırma
- Sayfayı manuel kağıt besleme bölmesine yerleştirin
- En iyi yazdırma sonuçları düz kâğıt sürmeli lazer yazıcılarla
- Normal tip: Maks. 7 karaktere kadar L Versiyonu (Örneğin LF1L): Maks. 15 karaktere kadar
Dahil
- Bir etiket sayfası, boyuta bağlı olarak 20-60 perforasyonlu markalamadan oluşur
- Sayfa büyüklüğü: 80-100mm x 210mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001288
- ETIM 5.0 Sınıf tanımı: Markalama materyali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001288
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kodlama malzemesi
Renk seçeneği
- Sarı, beyaz
- İstek üzerine: yeşil, mavi ve kırmızı
Malzeme
- Halojen içermeyen polyester
- Kalınlık: 0,175 mm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +125 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- FLEXIMARK® ürünleri paketler halinde satılır. Örneğin, 640 adet CLK 32 etiketi almak isterseniz, 640 ayrı etiket yerine 1 paket sipariş edebilirsiniz