UNITRONIC® BUS LD
Çeşitli veriyolu sistemlerinde kullanım için PVC dış kaplamalı veriyolu kablosu
Modbus, SUCOnet, Modulink, VariNet gibi veri yolu sistemleri için. Alev geciktirici, UL onaylı, damar tanımlama kodu: DIN 47100. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
LD, uzun mesafe için kullanılan bir LAPP kısaltmasıdır
Faydalar
- RS485 / RS422 tabanlı birden fazla Bus sistemi için uygun
Uygulama alanı
- Sabit tesisatlar için
Maksimum elektromanyetik ekranlama - Modbus, SUCOnet P, Modulink P, VariNet-P gibi Bus sistemleri için Bus kabloları)
- Kuru ve nemli ortamlar
Ürün özellikleri
- İstenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
- 9,6-93,75 kbit/s = 1200m
- 187,5 kbit/s = maks. 1.000 m
- 500 kbit/s = max. 400 m
Norm references / Approvals
- UNITRONIC®BUS LD A: Sertifikalı UL versiyonu; UL/CSA Tip CMX UL 444 ve CSA C22.2 No.214-02'ye göre
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Bükümlü iletken, çıplak, 7-telli
- Damar yalıtımı: PE
- Renk kodu DIN 47100
- Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile
- Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- Flexible use: 10 x outer diameter
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 186 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 100 - 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -5 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Modubus, Modbus-IDA Organisation'a aittir. SUCOnet P, Moeller Group'un tescilli ticari markasıdır. Modulink P, Weidmüller GmbH & Co'nun tescilli ticari markasıdır. VariNet, Pepperl+Fuchs GmbH'nın tescilli ticari markasıdır.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.