UNITRONIC® LiYY (TP) BK
Veri kablosu, çift halinde demetli, DIN 47100 renk kodu, siyah/UV ışınlarına karşı dayanıklı/dış mekanda kullanım
UNITRONIC® - Makine ve tesis yapımında, ölçüm, kontrol ve ayar teknolojisinde ve dış mekanlarda (siyah kaplama) kullanım için çiftler halinde demetli PVC veri kablosu DIN 47100
- Çok yönlü kullanım için klasik ürün - siyah
- TP = bükülmüş çift
- UV ışınlarına karşı dayanıklı/ dış mekanda kullanım
Faydalar
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
- Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım
Uygulama alanı
- Kuru ve nemli ortamlar
- Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım
Ürün özellikleri
- Dekuplajı azaltmak için çiftler halinde bükülmüş. Sonuç olarak, ek ekranlama çoğu zaman gerekli değildir.
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
- EN 50525-1 uyarınca UV ışınlarına karşı dayanıklı
- Ozon dirençli
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC'den damar izolasyonu
- TP yapısı
- PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- Yaklaşık 120 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- İnce bakır tel bükümler
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 4 x Dış çap
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.