UNITRONIC® LiYCY BK
DIN 47100 uyarınca renk kodlu, ekranlı veri kablosu, siyah/ UV ışınlarına karşı dayanıklı/dış mekanda kullanım
UNITRONIC® PVC veri kablosu, ekranlı, DIN 47100, makine ve tesis yapımında ve ölçüm, kumanda ve ayar teknolojilerinde, siyah/ UV ışınlarına karşı dayanıklı/dış mekanda kullanım
- Çok yönlü kullanım için klasik ürün - siyah
 - UV ışınlarına karşı dayanıklı/ dış mekanda kullanım
 - Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
 
Faydalar
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir - Çok fonksiyonlu uygulama imkanları
 - Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım
 
Uygulama alanı
- Küçük ölçülere sahip ekranlı kablolar, bilgisayar sistemlerinde, gösterge paneli teknolojisinde, ofis ekipmanlarında ve tartılarda kullanım için uygundur.
 - Kuru ve nemli ortamlar
 - Avrupa standartlarına göre dış mekanda kullanım
 
Ürün özellikleri
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
 - EN 50525-1 uyarınca UV ışınlarına karşı dayanıklı
 - Ozon dirençli
 
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
 
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince telli/çok telli (0,34 mm²) iletken
 - PVC'den damar izolasyonu
 - Kalaylı bakır örgü
 - PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: siyah 
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
 - ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
 
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
 - ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
 
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, renk tekrarlama olmadan, Ek T9'a bakın
 
Ortak kapasite
- C/C: yaklaşık 120 nF/km
C/S: yaklaşık 160 nF / km 
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
 
İletken bükümü
- Bükülü, ince tel
0,34 mm²: 7-telli 
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
 - Sabit tesisat: 6 x dış çap
 
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
 - Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
 
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
 - Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
 - Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
 - Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
 - Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.