UNITRONIC® LiFYCY (TP)
Ekranlı çok ince data kablosu
UNITRONIC® LiFYCY (TP): Düşük frekanslı PVC veri kablosu, ekstra ince kablo bükümü, 0,08 mm², büklümlü çift, perdelenmiş, az yer kaplayan tesisat, IEC alev geciktirici
Mikroelektronik gereksinimleri için
Faydalar
- Küçük kablo çapları nedeniyle az yer kaplar
- Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir
Uygulama alanı
- Yüksek frekanslı parazitlere karşı korumak için, ekranlı, ince telli kablolar pek çok cihazda kullanılmaktadır.
- En küçük boyutları olan ekranlı kablolara ihtiyaç duyulan her yerde
- Örnekler: mikroelektronik devreler, işitme cihazları, vb.
Ürün özellikleri
- Çok küçük boyutlar
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
- PVC'den damar izolasyonu
- TP yapısı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 80 nF/km
- C/S yaklaşık 120 nF/km
Kuplaj
- 1 kHz'de: yakl. 300 pF/100 m
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü, ekstra ince tel,
kesit 0,08 mm²
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 7,5 x dış çap
- Fixed installation: 4 x outer diameter
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.