EASY STRIP sıyırma ve kesme aleti
Self-adjusting stripping tool with changeable cartridges/stripping knives, flexible, ergonomic design, reliable, also for Teflon/PTFE cables
Faydalar
- Farklı sıkma kesitleri için otomatik ayarlama sayesinde işlemesi kolay
- Kolayca değiştirilebilir sıyırma kartuşları
- Adjusting lever for fine-adjustments ensures that the insulation (particular small dimensions) can be removed without damaging the conductors
- 150.000 den fazla sıyırma işlemi için test edilmiştir.
- Ergonomik Tasarım : yumuşak sap ,optimum tutamak genişliği , açılı kafa ve hafifliği sayesinde kullanım kolaylığı sağlar
Uygulama alanı
- Farklı izolasyon malzemelerini (PVC - PTFE) ve farklı çapları tek bir alet ile hassas sıyırmaya olanak sağlayan sıyırma kasetlerinin kolayca değiştirilmesi
- Standart kabloların % 90 ' ı ayarlama yapmadan sıyrılır.
Ürün yapısı
- İki fareklı dizayn mevcut- tabanca formunda (RA) veya standart versiyon
Not
- MTW tekli kablolar 16 mm² ye kadar işlenebilir
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000163
- ETIM 5.0 Class-Description: Kablo sıyırma aleti
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000163
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Yalıtım çıkartma/kaplama sıyırma aleti
Genel
- Sıyırma aralığı: 0,02 - 16,0 mm²
Ağırlık
- 136 g
Uzunluk
- Genel Boyutlar : L x H x W:Standard version: 191x123x20 mmRA version: 144x186x23 mm
Bilgi
- Kesme kapasitesi:
Tek telli kablolar - 1,5 mm² - Esnek iletkenler - en fazla 10 mm²
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.