UNITRONIC® ST
UL AWM 2092'ye uygun statik ekranlı data kablosu
UNITRONIC® ST: Düşük frekanslı, düşük kapasitanslı, gri, elektromanyetik uyumluluk optimize edilmiş PVC veri kablosu, yüksek frekanslara ve en küçük sinyallere karşı statik alüminyum folyo ekranı
Faydalar
- Alüminyum kılıflı plastik folyolu statik ekran ve kalay kaplı topraklama teli ile yüksek frekans parazitlenmesini, elektromanyetik alanları en aza indirir
Uygulama alanı
- Özellikle en az yer gereksinimlerinde en küçük ölçüm ve kontrol sinyalinin iletimi için tasarlanmıştır
- Elektronik ekipmanların iç kablo bağlantıları
- Sabit ve sınırlı esnek uygulamalar için
- Kuru, nemli ve ıslak ortamlarda kullanım için
Ürün özellikleri
- Alüminyum lamine plastik folyolarla orta ve yüksek frekansta parazitlere karşı koruma, esnek ve iyi ekranlama kombinasyonu (normal gereklilikler)
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- UL AWM Model 2092 / 2093'e göre
Ürün yapısı
- 7-telli kalaylı bükümlü bakır iletken
- Polietilenden (PE) damar izolasyonu
- Alüminyum kılıflı plastik folyo ve kalay kaplı topraklama teli
- Dış kılıf PVC, Dış kılıf rengi: Gümüş griye benzer /RAL7001
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- 2 damar: siyah, şeffaf
3 damar: siyah, kırmızı, şeffaf
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 90 nF/km
- C/S yaklaşık 160 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 10 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Karakteristik empedans
- Yaklaşık 95 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.