UNITRONIC® LiYCY-CY
Damarları bireysel ekranlı,ayrıca genel ekranlanmış data kablosu
UNITRONIC® LiYCY-CY: Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 renk kodlu, tek damar blendajlı, komple blendajlı, esnek, alev geciktirici, cihaz denetimi
Faydalar
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir - Özel ekranlanmış damarlar
paralel döşenmiş kablolar arasında çapraz karışma durumunu en aza indirir
Uygulama alanı
- Yoğun veri karışması riski olan alanlarda verilerin kayıpsız iletiminin garanti edilmesi gerektiğinde, damarları ayrı ayrı ekranlanmış ve ek olarak genel ekranlı kablolar
- Kuru ve nemli ortamlar
Ürün özellikleri
- Tel ekran dış iletken olarak kullanılabilir
- Kablo birden fazla ekranlamaya rağmen esnek kalır
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC'den damar izolasyonu
- Her damar için kalaylı bakır örgü
- Ekranlı her damarın üzerinde PVC iç kılıf
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kaplama
Dış kaplama rengi: gri (çakıl grisi/RAL 7032 benzeri)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- Yaklaşık 230 nF/km
Endüktivite
- Yaklaşık 0,2 mH/km
İletken bükümü
- Büklümlü iletken, ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 7,5 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.