UNITRONIC® EB CY (TP)
Çiftli bükülmüş ve mavi dış kılıflı ekranlı data kablosu
UNITRONIC® EB CY (TP): Düşük frekanslı PVC veri kablosu, DIN 47100 kodlu, bükümlü çift, perdelenmiş, mavi ceketli, kendinden emniyetli devreler, EN 60079-14/ VDE 0165-1
- Patlama riski olan yerlerde tehlike koruma tipi -i- gereklidir
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Faydalar
- Genel bakır örgü elektriksel
paraziti en aza indirir - Büklümlü çift (TP) tasarımı ile devrelerin ayrıştırılması (karışma etkileri)
Uygulama alanı
- Kendinden güvenlikli devrelerde güvenilir veri aktarımı
- EMC bakımından hassas ortamlarda
(elektromanyetik uyumluluk)
Ürün özellikleri
- IEC 60079-14:2013 / EN 60079-14:2014 / VDE 0165-1:2014, section 16.2.2 uyarınca kendinden güvenli devreler için ‘i’ tipi koruma sınıfı gereken alanlarda
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- VDE 0812'ye göre
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ince tel büküm
- PVC'den damar izolasyonu
- TP yapısı
- Kalaylı bakır örgü
- PVC dış kılıf
Dış kılıf rengi: gök mavisi (RAL 5015)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000104
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Kontrol kablosu
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000104
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Kontrol kablosu
Damar tanımlama kodu
- DIN 47100, Ek T9'a bakın
Ortak kapasite
- C/C yaklaşık 100 nF/km
- C/S yaklaşık 140 nF/km
Endüktivite
- yaklaşık 0.65 mH/km
İletken bükümü
- IEC 60228 Cl. 5 uyarınca ince tel, büklümlü
Minimum bükülme yarıçapı
- Ara sıra hareket: 15 x dış çap
- Sabit tesisat: 6 x dış çap
Test gerilimi
- 2500 V
Sıcaklık aralığı
- Ara sıra hareket: -5 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.