UNITRONIC® BUS EIB / KNX
Bina otomasyonunda aydınlatma, ısıtma, klima, zaman yönetimi vb. denetimi için kullanılır, -30°C ila +70°C sıcaklık aralığı
- EIB / Avrupa Tesisat Bus
- KNX/bina yönetiminde iletişim
- Müşterinin yerinde kurulum proje danışmanlığı: Ürün numarası seçimi www.lappkabel.de/cpr sitesinden
Uygulama alanı
- Bu ürün yapı yönetiminde kullanım için tasarlanmıştır, örneğin merkezi olmayan aydınlatma, ısıtma, klima, havalandırma, enerji yönetimi, panjurlar, zaman yönetimi, kilitleme sistemi, vb. kontrolü için
- Kablo kuru, nemli veya ıslak ortamlarda borularda, kablo kanallarında, sıva üstü veya sıva altı olarak döşenebilir.
- EIB tesisatı özellikle sensörler / komut vericiler (örneğin ışık bariyerleri, anahtarlar, termostatlar, kızılötesi, rüzgar metreler, zamanlayıcılar) ve aktüatörlerden (örneğin motorlar, ısıtıcılar, vantilatörler, ışıklar, panjurlar) oluşur.
- KNX teknolojisi, üç yerleşik Avrupa veri yolu standardının birleştirilmesiyle oluşmuştur: EIP, EHS (ev aletleri ve tüketici elektroniği) ve Batibus (ısıtma/havalandırma/iklimlendirme)
Ürün özellikleri
- Seri veri iletimi
- EIB kablosu bir su banyosu içinde 4 kV'ta (1 dk.) test edilmiştir
Ürün yapısı
- DIN VDE 0815 uyarınca Tip J-Y(ST)Y bazlı blendajlı MSR tesisat kablosu
- UNITRONIC® EIB veriyoluçıplak bakır tel, masif 2x2x0,8: kırmızı ve siyah, beyaz ve sarı damar yalıtımı: PVC plastik lamine folyo dış kaplama: PVC, yeşil (RAL 6017)
- UNITRONIC® EIB COMBI veriyoluçıplak bakır tel, masif damar yalıtımı: PVC 2x2x0,8: kırmızı ve pembe, beyaz ve sarı 3x1,5: kahverengi, pembe, yeşil/sarı plastik lamine folyo dış kaplama: PVC, yeşil (RAL 6017)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz) max. 100 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 73,2 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit döşenmiş: 5 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 4.000 V
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.