EPIC® DATA PB Sub-D
M12/vida bağlantılı PROFIBUS pin konnektör | REPEATER
PROFIBUS Sub-D connector, screw terminals, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
- Opsiyonel LED li versiyon seçenekleri
- M12, REPEATER ve sürümü
- 2 Sub-D Arayüzlü Sürümler
Faydalar
- Kendini kanıtlamış M12 / vidalı klemens teknolojisiyle kolay bağlantı
- Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı
- Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir
- REPEATER versiyon: Veri sinyalini yeniler (eğim,güç ve çalışma döngüsü)
Ürün özellikleri
- Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s
- Akım tüketimi max. 12,5 mA ( LED'li versiyonlarda 35 mA / REPEATER modelinde 100 mA)
- Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)
- Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir
- REPEATER versiyon: 3 tekrarlayıcıya kadar PROFIBUS network u kolayca uzatma imkanı- 1 ek PROFIBUS segmenti - galvanik izolasyon
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
- ATEX versiyonu: DIN EN 60079-0:2006, DIN 60079-15:2005 (kategori 3G zon 2)
Ürün yapısı
- D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC
- Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)
- Programlama için ilave ('PG') girişli versiyonlar
- Kablo dış çapı için: 5 - 8 mm / M12 B kodlu hazırlanmış kablo takımları
- LED Versiyonlar : Bus çalışması ( yeşil ) - İstasyon iletimi ( mavi ) - Sonlandırma direnci "on" konumunda ( turuncu )
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör
Boyutlar
- 54 mm x 40 mm x 17 mm - 35°
64 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
68 mm x 40 mm x 17 mm - 180°
70 mm x 40 mm x 17 mm - M12 - (UxGxY)
Bağlantı tipi
- Vidalama
- M12
Koruma sınıfı
- IP 20
Bağlantı direnci
- 150 Ω
Arayüzler
- D-SUB dişi konnektör, 9 kutuplu, sıralı klemensli, azami 1,0 mm² / M12 B kodlu
İzin verilen ortam koşulları
- Çalışma sıcaklığı: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.