EPIC® DATA PB Sub-D PRO
PROFIBUS Konnektörler,tamamen metal M12 bağlantılı /yaylı tip bağlantı
PROFIBUS DP için sağlam D-Sub veri fiş konektörü (9 kutuplu), tam metal mahfaza, 360° mahfaza perdelemesi, EMV optimize edilmiş, M12'li tipler
- Yüksek mekanik dayanım
- Yüksek EMC koruması
Faydalar
- En uygun EMC koruması
- Zorlu ortamlara karşı dayanıklı metal gövde
- Gevşek kısımlı parçaları yoktur
- Hızlı bağlantı ile zamandan tasarruf (Plug & Play)
- Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir
Ürün özellikleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- Yüksek mekanik dayanıklılık (200 kez kullanıma kadar)
- Daha düşük aktarım kaybı
- Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s
- Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
Ürün yapısı
- D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC
- 360° tam metal kasa (ZnAl)
- Programlama için ilave Sub-D 'PG' girişi .(35° ve 90° versiyon)
- EMC konnektör koruması (PG giriş)
- M12 versiyon: 5-pin konnektör, M12 B-kodlu
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör
Boyutlar
- bkz. teknik veri formu
Bağlantı tipi
- M12 veya yaylı tip bağlantı ile
Koruma sınıfı
- IP 30
Bağlantı direnci
- 150 Ω
Arayüzler
- D-SUB dişi konnektör, 9 kutuplu, katı iletken için yaylı klemens / M12 B kodlu
- 0,08 - 0,5 mm² (AWG28 - AWG14)
Kablo dış çapı: 8 - 9 mm
İzin verilen ortam koşulları
- Çalışma sıcaklığı : -20°C ile +70°C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.