EPIC® DATA PB Sub-D FC
PROFIBUS Konnektörler Fast Connect ( Hızlı Bağlantı )
PROFIBUS Sub-D connector, Fast Connect, integrated bus termination, optional LED diagnostic/interfaces, cable outlet 35°/90°/180°
- Tek telli ve çok telli kablolar için sağlam,yenilikçi yalıtım terminalleri (90° ve 180° versionlar )
- 2 Sub-D Arayüzlü Sürümler
- Opsiyonel LED li versiyon seçenekleri
Faydalar
- Fast Connect ('FC') teknolojisi ile hızlı bağlantı
- Kompak yapı: Düşük yer ihtiyacı
- Gevşek kısımlı parçaları yoktur
- Görsel Bus bağlantısı kontrolü
- Entegre edilmiş sonlandırma direnci kolayca açık-kapalı konuma getirilebilir
Ürün özellikleri
- Market standartlarına tam uyumlu
- Maksimum iletim hızı 12 Mbit/s
- Akım tüketimi maksimum 12,5 mA (LED'li 35 mA)
- Besleme gerilimi 4.75 - 5.25 V DC (terminalden sağlanan)
- Sonlandırma direnci "ON"konumunda - çıkış Bus kablosu bağlantısı kesilir
Norm references / Approvals
- IEC 61158, IEC 61784
- UL File No. E331560
Ürün yapısı
- D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC
- Metal kaplı muhafaza ile geliştirilmiş elektromanyetik uyumluluk (EMC)
- Maksimum kablo dış çapı : 8 mm
- Programlama için ilave ('PG') girişli versiyonlar
- LED Versiyonlar : Bus çalışması ( yeşil ) - İstasyon iletimi ( mavi ) - Sonlandırma direnci "on" konumunda ( turuncu )
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör
Boyutlar
- 95 mm x 70 mm x 17 mm - 35°
72 mm x 40 mm x 17 mm - 90°
70 mm x 35 mm x 17 mm - 180° - (UxGxY)
Bağlantı tipi
- Hızlı Bağlama
Koruma sınıfı
- IP 20
Bağlantı direnci
- 150 Ω
Arayüzler
- D-SUB dişi konnektör, 9 kutuplu, PROFIBUS FC standart kablo, Ø 0,64 mm
İzin verilen ortam koşulları
- Çalışma sıcaklığı: -25°C to +85°C
- *The max. temperature for UL is 60 °C
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.