UNITRONIC® BUS CC
Sabit döşeme için CC bağlantısı veriyolu kablosu - UL sertifikalı
Etkin ve entegre bir fabrika ve proses otomasyonu için CC bağlantısı. UV ışınlarına dayanıklı, alev geciktirici. -40°C ila +70°C sıcaklıklar için
Lapp Kabel, Japonya'daki kullanıcı organizasyonu CC-Link Partner Association'ın (CLPA) düzenli bir üyesidir.
Faydalar
- CC-Link® sistemi Mitsubishi Electric Automation, Japonya tarafından geliştirilmiştir.
- Bu CC-Link® Bus kablosu Japonya'da CC-Link® Uygunluk Testinden başarıyla geçti.
Uygulama alanı
- CC-Link® (Kontrol ve haberleşme Linki) = saha Bus ağı, verimli, entegre fabrika ve proses otomasyonu sağlamak için hem kontrol hem de bilgi verisi.
- CC-Link® ağının sabit tesisatı
Ürün özellikleri
- Mesafe ile ilgili olarak iletim hızı
- 156 kbit/s 1.200 m
625 kbit/s 900 m
2,5 Mbit/s 400 m
5,0 Mbit/s 160 m
10 Mbit/s 100 m - CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- UL 1581 uyarınca SUN RES
Norm referansları / Onaylar
- CM UL/CSA onayı, 75°C veya PLTC Güneşe karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Bare stranded copper wires
- Damar yalıtımı: PE
- Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile
- Dış kaplama: PVC, kırmızı (RAL 3000)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Pik çalışma gerilimi
- 300 V
İletken direnci
- 20 °C'de 11 ohm/1.000 ft. (305 m)
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
- Hareketli: 8 x dış çap
Test gerilimi
- 2000 V
Karakteristik empedans
- 1 MHz'de 110 ohm
Sıcaklık aralığı
- -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- CC-Link®, CC-Link Partner Association, Japonya'nın (CLPA) tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.