EPIC® SENSOR M12 T konnektörü

CAN/ DeviceNet/ S/A kablolama için M12 T paralel dağıtıcı

Ürün kodu Ürün tanımı
T dağıtıcı
22260765
AB-C5-M12T-2XM12FS DN

  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.

Malzeme

  • Kontak malzemesi: CuZnContact
    Kontak yüzey malzemesi: Ni/AuContact
    Kontak taşıyıcı malzeme: TPU GFK
    Diş malzemesi : Çinko döküm kalıp,nikel kaplı
    Gövde: TPU,alev geciktirici, kendi kendini söndüren
    Sızdırmazlık malzemesi: NBR

Koruma sınıfı

  • IP65/IP67

Ortam sıcaklığı (çalışma)

  • pin/dişi -25°C ile +90°C

Kodlama

  • A - Standard
    (CANopen/DeviceNet/CC-Link)

Nominal akım (A)

  • 4 A

Faydalar

  • Saha Bus tesisatları,sensörler ve aktüatörlerin uygun maliyetli ve verimli kablolanması
  • Kompakt boyutlar nedeniyle az yer kaplar
  • Sağlam tasarım

Ürün özellikleri

  • LABS-free

Ürün yapısı

  • 5-pinli paralel dağıtıcı
  • M12 soket ile M12 fiş ve M12 sokey