UNITRONIC® DeviceNet THICK + THIN

CAN teknolojisi bazında DeviceNet veriyolu iletkenleri

DeviceNet bağlantı sensörleri, düzenleri ve PLC'leri. Teknoloji altyapılı. Germanischer Lloyd ve UL/CSA onaylı. -25°C ila +80°C sıcaklıklar için

Tamamlayıcı Lapp marka otomasyon bileşenleriMekanik ve tesisat mühendisliğiAlev geciktiriciHalojen içermeyenUV-dayanım

ULDeviceNetGermanischer Lloyd

Ürün kodu Ürün tanımıÇift sayısı ve AWG boyutuDış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
Halojen içermeyen
2170340
UNITRONIC® BUS DN THICK FRNC1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,282,8195
2170341
UNITRONIC® BUS DN THIN FRNC1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,469,5
PVC
2170342
UNITRONIC® BUS DN THICK Y1x2xAWG18 + 1x2xAWG1512,288,4192
2170343
UNITRONIC® BUS DN THIN Y1x2xAWG24 + 1x2xAWG226,933,466,9

Uygulama alanı

  • Sabit döşeme
  • DeviceNet™ örneğin sınır anahtarları, fotoelektrik anahtarlar, vana adaları, motorlu çalıştırıcılar, sürücüler, PLC'ler, vb. endüstriyel cihazları bağlar

Ürün özellikleri

  • Yağlara karşı dayanıklı
  • İspatlanmış CAN (Kontrolör Alanı Ağı) teknolojisine bağlı.
  • İzin verilen kablo uzunlukları, veri hızı ve kablo kalınlığına göre değişir
  • FRNC Versiyonu: Halojen içermeyen ve alev geciktirici
  • Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası

Norm references / Approvals

  • CMG UL/CSA sertifikasyon 75°C veya PLTC, Sun Res (Güneş ışığına dayanıklı)
  • İlave olarak DNV GL sertifikalı FRNC varyantı
  • DNV GL Sertifika No. TAE00001JE

Ürün yapısı

  • Bakır tel, kalaylı
  • Damar yalıtımı: Foam Skin
  • Bakır ekranlama örgüsü boşaltma teli ile kalaylanmıştır
  • Dış kaplama: FRNC veya PVC

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Damar tanımlama kodu

  • Veri çifti: açık mavi + beyaz
  • Güç beslemesi: kırmızı + siyah

Ortak kapasite

  • (800 Hz): maks. 39,8 nF/km

Pik çalışma gerilimi

  • 300 V (güç uygulamaları için değil)

İletken direnci

  • Kalın (çevrim): maks. 45 ohm/km
  • İnce (çevrim): maks. 180 ohm/km

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 15 x dış çap

Test gerilimi

  • Damar/damar: 2.000 V

Karakteristik empedans

  • 120 ohm

Sıcaklık aralığı

  • Sabit tesisat: -25 °C ila +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • FRNC, Alev Geciktirici anlamına gelir, Aşınmaz; ve DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır.
  • Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
  • ECO, ürün no. 2170342 ve 2170343'ün daha uygun maliyetli bir versiyonudur ve dış kaplama biraz farklıdır ve UL/CSA onaylıdır (CMG).
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.