Sub-D Bus-Konnektörler

UL'li PROFIBUS/-DP için kullanıma hazırlanabilen, 9 kutuplu D alt veriler soketli bağlantısı / soket. Tip eksenel, 90° ve 35°. IEC 61158, IEC 61784, Fast connect, vida bağlantısı