EPIC® DATA CAN Sub-D PRO
CAN Bus-Konnektörler - tam metal -
CAN Veri Yolu için D-Alt (9 uçlu) Sağlam Veri Konektörleri, tamamen metal muhafaza, 360° perdeleme, EMC optimize edilmiş versiyon, M12 veya yaylı tip
- Yüksek EMC koruması
- 10 mm'ye kadar kablo çapları için
Faydalar
- Genişletilmiş kablo sıkma aralığı ile yüksek esneklik
- Hızlı ve kolay tesisat nedeniyle maliyet tasarrufu
- Zorlu ortamlara karşı dayanıklı metal gövde
- EMC açısından kritik ortamlar için
Ürün özellikleri
- Genişletilmiş sıcaklık aralığı
- Yüksek mekanik dayanıklılık (200 kez kullanıma kadar)
- Daha düşük aktarım kaybı
- Entegre edilmiş Bus sonlandırma direnci
- Sub-D pin atamaları CAN Düşük = Pin 2 CAN Yüksek = Pin 7 CAN Gnd = Pin 3 GND = Pin 6 (90° için sadece )CAN V+ = Pin 9 (90° için sadece)( ekran=muhafaza)
Ürün yapısı
- D-Sub fiş, 9-pin, sabitleme vidaları 4-40 UNC
- 360° tam metal kasa (ZnAl)
- Harici kablo kelepçe bağlantısı (7-10 mm)
- 90° versiyon: Programlama için ek Sub-D girişi ('PG')
- 90° versiyon: Sökülmez EMC Sub-D korumalı PG girişi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001132
- ETIM 5.0 Class-Description: D-Sub çoklu soket terminali
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001132
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: D-Sub konektör
Boyutlar
- 63 x 45 x 18 - 90°81 x 36 x 15 - 180°
- (UxGxY)
Bağlantı tipi
- Vidalama
Koruma sınıfı
- IP 30
Bağlantı direnci
- 120 Ω
Arayüzler
- CAN-Bus station:
D-SUB socket, 9-pin
CAN-Bus cable:
- screw terminals for wires 0.14 - 0.5 mm²
İzin verilen ortam koşulları
- Çalışma sıcaklığı : -20°C ile +70°C
- DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.