UNITRONIC® BUS CAN TRAY
PLTC-ER ruhsatlı CAN veriyolu iletkeni - kablo platformu ile endüstri makinesi arasında açık döşeme için
Kablo tepsilerinde açık tesisat için NEC'e göre PLTC-ER onaylı. UV ışınlarına ve yağa dayanıklı, alev geciktirici. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
CAN = Controller Area Network
Faydalar
- Kablo kanalı ve endüstriyel makineler / tesisler arasındaki açık kablolama için NEC 725,154 (D) 'e göre PLTC-ER onayı.
- İletken için ek bir döşeme korumasına gerek yoktur
Uygulama alanı
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- Maksimum bit hızı: 40 m segment uzunluğu için 1 Mbit/s, 40 m için
- ISO 11898 içerisinde segment uzunluğu, kablo kesitii ve bit hızına yönelik öneriler bulunmaktadır
- UV ışınlarına karşı dayanıklı UL SUN RES
- UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
Norm references / Approvals
- ISO 11898'de uluslararası olarak standartlaştırılmış
- UL 444 / CSA 22.2 uyarınca c(UL)us Typ CMG (75°C)
- UL 13'e göre UL Tip PLTC-ER
Ürün yapısı
- 7-telli çıplak büklümlü bakır iletken
- Damar yalıtımı: Foam Skin
- İç kılıf: PVC
- Bakır örgülü
- Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
- Nominal gerilim: 600 V (UL)
İletken direnci
- (döngü): maks. 110,8 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
- Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans
- 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -10 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.