UNITRONIC® BUS CAN BURIAL
Hariçte ve yer altında kullanım için çift dış kaplamalı CAN veriyolu kablosu
ISO 11898'e uygun CAN tabanlı iletişimler için, doğrudan gömme, açık mekan uygulamaları. Sağlam, UV ışınlarına ve hava koşullarına karşı dayanıklı, -40°C ila +80°C arası sıcaklıklar için
Doğrudan gömmek için uygun
Faydalar
- ISO 11898 uyarınca CAN iletişimi için uygun
- Koruyucu hortum olmadan monte edilebilir, son derece sağlam çift kılıflı yapıdadır
- Pürüzlü, UV dayanıklı ve hava koşullarına karşı dayanıklı
- Yaygın kullanılan konnektörler için uygun iç kılıf çapı
Uygulama alanı
- CANopen gibi CAN tabanlı iletişim sistemleri için kullanılabilir
- Doğrudan gömmek için uygun
- Dış mekân uygulamaları için
- Ara sıra hareketleri olan sabit tesisatlar veya uygulamalar için
Ürün yapısı
- Bakır bükümlü 7x0,32
- Damar yalıtımı: PE
- Genel ekranlama : Kalay kaplı bakır örgü ile
- İç kaplama: PVC, mor RAL (4001), dış çap: 7,1 mm
- Dış kaplama: PE, siyah RAL (9005), dış çap: 9,0 mm
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (1 kHz): maks. 40 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- 300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken direnci
- (Döngü): maks. 74 Ohm /km
Minimum bükülme yarıçapı
- Esnek kullanım: 8 x Dış Çap
Sabit Tesisat: 4 x Dış Çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.