UNITRONIC® DeviceNet FD THICK+THIN
CAN teknolojisi bazında çok esnek DeviceNet veriyolu iletkenleri
DeviceNet bağlantı sensörleri, düzenleri ve PLC'leri. Teknoloji altyapılı. UL/CSA onaylı. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
Uygulama alanı
- Oldukça esnek uygulamalar için
- DeviceNet™ örneğin sınır anahtarları, fotoelektrik anahtarlar, vana adaları, motorlu çalıştırıcılar, sürücüler, PLC'ler, vb. endüstriyel cihazları bağlar
Ürün özellikleri
- İspatlanmış CAN (Kontrolör Alanı Ağı) teknolojisine bağlı.
- İzin verilen kablo uzunlukları, veri hızı ve kablo kalınlığına göre değişir
- Daha fazla ayrıntılı bilgi almak için bkz. veri sayfası
- PUR (P) Versiyonu: Halojensiz
PVC (Y) Versiyonu: Alev geciktirici (UL FT4) - UV ışınlarına karşı dayanıklı (ancak renk bir süre sonra değişebilir)
Norm references / Approvals
- PUR: UL/CSA(CMX) onaylı
- PVC: UL/CSA CMG 75 °C FT4 Güneşe ve Yağa Dayanıklı, 2170346'da ayrıca PLTC
Ürün yapısı
- Damar izolasyonu: PE
- Poliüretan (PUR) veya polivinilklorür (PVC) dış kılıf
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Damar tanımlama kodu
- Veri çifti: açık mavi + beyaz
- Güç beslemesi: kırmızı + siyah
Ortak kapasite
- (800 Hz): maks. 39,8 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- 300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken direnci
- Kalın (çevrim): maks. 45 ohm/km
- İnce (çevrim): maks. 180 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisar: 7,5 x dış çap
- Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans
- 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- PUR: -40 °C ila +80 °C
- PVC: -10 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- DeviceNet, ODVA'nın tescilli ticari markasıdır
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.