UNITRONIC® BUS CAN FD P
Çok esnek uygulamalar için CAN veriyolu iletkenleri - UL/SCA sertifikalı
CANopen gibi CAN tabanlı iletişim sistemleri için. Halojensiz, IEC 60332-1-2 standardına göre alev geciktirici, -40°C ila +80°C sıcaklık aralığı
Uygulama alanı
- Oldukça esnek uygulamalar için
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen
- Maksimum bit hızı: 40 m segment uzunluğu için 1 Mbit/s, 40 m için
- Uzunluk arttıkça daha kalın kesitli kablo gereklidir. Bkz. aşağıdaki tablo (ISO 11898'den referans değerler).
- ISO 11898 içerisinde segment uzunluğu, kablo kesitii ve bit hızına yönelik öneriler bulunmaktadır
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm referansları / Onaylar
- ISO 11898'de uluslararası olarak standartlaştırılmış
- UL/CSA tipi CMX (UL 444)
Ürün yapısı
- Büklümlü çıplak iletken
- Damar yalıtımı: Foam Skin
- Bakır örgülü
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
- UV ışınlarına karşı dayanıklı (ancak renk bir süre sonra değişebilir)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- 250 V (güç iletimi için değil)
İletken direnci
- (döngü): maks. 159,8 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Flexing: 15 x outer diameter
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.