UNITRONIC® BUS CAN
Sabit döşeme için CAN veriyolu iletkenleri - UL/SCA sertifikalı
For CAN based communication systems like CANopen, flame retardant acc. IEC 60332-1-2, temperature range from -40°C up to +80°C
CAN = Controller Area Network
Uygulama alanı
- Sabit döşeme
Ürün özellikleri
- Maksimum bit hızı: 40 m segment uzunluğu için 1 Mbit/s, 40 m için
- Uzunluk arttıkça daha kalın kesitli kablo gereklidir. Bkz. aşağıdaki tablo (ISO 11898'den referans değerler).
- ISO 11898 içerisinde segment uzunluğu, kablo kesitii ve bit hızına yönelik öneriler bulunmaktadır
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Norm references / Approvals
- ISO 11898'de uluslararası olarak standartlaştırılmış
- UL/CSA tipi CMX (UL 444)
Ürün yapısı
- 0.22 + 0.34 + 0.5: çıplak büklümlü iletken, 7 telli
0,75: çıplak büklümlü iletken, ince tel - Damar yalıtımı: Foam Skin
- DIN EN 47100 uyarınca renk kodlu
- Bakır örgülü
- Dış kaplama: PVC, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz) max. 40 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
İletken direnci
- (döngü): maks. 186 ohm/km
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 8 x dış çap
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- 120 ohm
Sıcaklık aralığı
- Fixed installation: -30°C to +80°C
- Hareketli: -5 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.