UNITRONIC® BUS PB FESTOON
Kablo arabası sistemlerinde kullanım için PROFI veriyolu hattı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. UL/CSA onaylı (CM, CL3, SUN RES, Yağa Dayanıklı I), Alev Geciktirici CSA FT4 UL, Yağa Dayanıklı UL I
Faydalar
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
- Tavalarda montaj için CL3
Uygulama alanı
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
Ürün özellikleri
- KABLO TAŞIMA: kablo arabası (festoon sistemler) için
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Norm references / Approvals
- UL/CSA onaylı (CM, CL3, Güneş Işığı ve Yağa dayanıklı)
- CSA FT4 uyarınca aleve dayanıklı; UL Dikey-Tava Alev Testi
- UL OIL RES I uyarınca yağlara karşı dayanıklı
Ürün yapısı
- Dış kılıf: özel PVC bileşimi
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- 600 V (güç uygulamaları için değil)
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 70 mm
- Sabit tesisat: 30 mm bir kez
Test gerilimi
- Damar/damar: 2.000 V
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -5 °C ila +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.