UNITRONIC® BUS PB TORSION

Torsiyon uygulamaları için aleve yüksek dayanıklı, çok esnek PROFI veriyolu iletkeni

PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. Robotlar gibi burulma gerilimli (1 metrede ± 180°) uygulamalar için, halojensiz, alev geciktirici. Sıc. Aralığı: -25°C ila 75°C

Halojen içermeyenBurkulma dayanımı

ULPROFIBUS

Ürün kodu Ürün tanımıDamar sayısı x Kesit (mm²)Damar ve kesit mm2Dış çap [mm]Bakır sayısı [kg/km]Ağırlık [kg/km]
Son derece esnek uygulama
2170332
UNITRONIC® BUS PB TORSION1 x 2 x 0.381 x 2 x 0.3883166

Faydalar

  • Geliştirilmiş alev geciktirici ve PUR benzeri özelliklere sahip halojen içermeyen dış kılıf kombinasyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanım için
  • Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir

Uygulama alanı

  • PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .

Ürün özellikleri

  • BURULMA: burulma gerilmeleri için, örneğin robot uygulaması; 1 m başına ± 180°
  • Halojen içermeyen
  • IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
  • PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
    (kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
    93.75 kbit/sn = 1200 m
    187.5 kbit/sn = 1000 m
    500 kbit/sn = 400 m
    1.5 Mbit/sn = 200 m
    12.0 Mbit/sn = 100 m

Norm references / Approvals

  • UL 444 uyarınca UL tip CMX onaylı

Ürün yapısı

  • Büklümlü çıplak bakır tel
  • Damar yalıtımı: PE
  • Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
  • Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)

Sınıflandırma ETIM 5

  • ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
  • ETIM 5.0 Class-Description: Data cable

Sınıflandırma ETIM 6

  • ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
  • ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu

Ortak kapasite

  • (800 Hz): max. 30 nF/km

Pik çalışma gerilimi

  • (güç uygulamaları için değil)
    300 V

Torsion (burulma) hareketi WTG (Rüzgar Türbini Jeneratörlerinde)

  • Maks. torsiyon yükü
  • ± 180°/m

Minimum bükülme yarıçapı

  • Sabit tesisat: 4 x dış çap
  • Flexing: 15 x outer diameter

Test gerilimi

  • 3.600 V DC (3 saniye)

Karakteristik empedans

  • 150 ± 15 Ohm

Sıcaklık aralığı

  • Çalışma sıcaklığı: -25 °C ile 75 °C
  • Depolama sıcaklığı: -60 °C ile +80 °C

  • Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
  • Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
  • Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
  • Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
  • SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
  • Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
  • Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.