UNITRONIC® BUS PB FD P HYBRID
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. HİBRİD: Veri aktarımı + güç besleme. Alev geciktirici, yağa dayanıklı ve halojensiz. -40°C ila +70°C sıcaklıklar için
Faydalar
- Geliştirilmiş alev geciktirici ve PUR benzeri özelliklere sahip halojen içermeyen dış kılıf kombinasyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanım için
- Çok esnek kullanım için (Güç zincirleri, makinenin sık hareket eden parçaları)
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
Uygulama alanı
- PROFIBUS DP (DIN 19245 ve EN 50170 uyarınca uyumludur, örneğin SIEMENS SIMATIC® NET, FIP - Factory Instrumentation Protocol için de uygundur ) .
Ürün özellikleri
- HİBRİD: data + güç kaynağı için kablo
- IEC 60332-1-2 uyarınca alev geciktirici
Ürün yapısı
- İnce telli, çıplak bakır büküm
- 1x2x0,64 : kırmızı, yeşil 4 x 1,5 (AWG16): siyah, beyaz rakamlar bulunur
- Damar yalıtımı: PE
- Kalay kaplı bakır tel örgü
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- (800 Hz): max. 30 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 100 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
Test gerilimi
- Damar/damar: 600 V
- Damar/ekran: 600 V
Karakteristik empedans
- 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -30 °C ile +60 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ila +70 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- SIMATIC®, SIEMENS AG'nin tescilli ticari markasıdır. FIP, World FIP'in tescilli ticari markasıdır
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.