UNITRONIC® BUS PB FD FRNC FC
Aleve yüksek dayanıklı, çok esnek PROFI veriyolu iletkeni - Fast Connect kablo üst yapılı, UL/CSA sertifikalı
PROFIBUS-DP, -FMS ve FIP için veriyolu kablosu. UL/CSA onaylı, halojensiz, seviyede alev geciktirici, yağa dayanıklı. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
Faydalar
- Hızlı Bağlama (FC) sistemi
- Geliştirilmiş alev geciktirici ve PUR benzeri özelliklere sahip halojen içermeyen dış kılıf kombinasyonunun gerekli olduğu yerlerde kullanım için
- Kablolar hem PROFIBUS-DP hem de PROFIBUS-FMS ve FIP için kullanılabilir
Uygulama alanı
- Enerji besleme zincirlerinde veya sürekli olarak hareket eden makineler ve lineer robotlar oldukça esnek kullanım için
- Bu kablo, yangın yayılmasından kaçınılması gereken ve toksik duman varlığının kişilerin yaralanmasına ve ekipmanların hasar görmesine neden olacağı hassas alanlarda kullanım için özel avantajlar sağlamaktadır.
Ürün özellikleri
- Halojen içermeyen
- Yağlara karşı dayanıklı
- UL 1685 uyarınca Vertical Tray Flame Test
- PNO şartnameleriyle uyumlu,istenen bit değerleri için maksimum kablo uzunlukları
(kablo tipi A, PROFIBUS-DP):
93.75 kbit/sn = 1200 m
187.5 kbit/sn = 1000 m
500 kbit/sn = 400 m
1.5 Mbit/sn = 200 m
12.0 Mbit/sn = 100 m
Norm referansları / Onaylar
- Kablo, UL/CSA sertifikalıdır (CM)
Ürün yapısı
- Büklümlü çıplak bakır tel
- Damar yalıtımı: Foam Skin (O2YS)
- Bakır örgü ve plastik lamine alüminyum folyo ile genel ekranlama
- İç kaplama: termoplastik ve halojensiz malzeme karışımı
- Dış kaplama: PUR, mor (RAL 4001)
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000830
- ETIM 5.0 Class-Description: Data cable
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000830
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Veri kablosu
Ortak kapasite
- nom. 28 nF/km
Pik çalışma gerilimi
- (güç uygulamaları için değil) 250 V
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 10 x dış çap
- Hareketli: 15 x dış çap ölçüsü
Test gerilimi
- Damar/damar: 1.500 V rms
Karakteristik empedans
- (3 - 20 MHz): 150 ± 15 Ohm
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -30 °C ile +70 °C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Ambalaj boyutu: kangal ≤ 30 kg veya ≤ 250 m, aksi takdirde makara
- Lütfen tercih ettiğiniz ambalaj tipini belirtiniz (örn. 1 x 500 m makara veya 5 x 100 m kangal).
- Lapp Kabel, PROFIBUS kullanıcı organizasyonunun (PNO) bir üyesidir
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.