UNITRONIC® SENSOR ana kablo
Sökülebilir ana kablo bağlantılı S/A kutuları için ideal kablolama. Dış kaplamalı, halojensiz, çekme zincirlerine uygun. Kişiselleştirilmiş üretim seçeneği.
Özelleştirilmiş yapım desteklenebilir
Faydalar
- S/A kutuları için maliyet faydası ve rasyonel kablolama,çıkarılabilir kablo bağlantısı
- Tüm S / A montajları için kullanılabilir
Uygulama alanı
- Otomasyon teknolojisi
- Makine Mühendisliği
- Fabrika mühendisliği
- Elektromarket
- Otomotiv endüstrisi
Ürün özellikleri
- Güç Kaynağı için damarlar:
3 x 0,75 mm²ve 3 x 1,0 mm² - Sinyal kablosu için damarlar:
4 x 0,34 mm², 8 x 0,5 mm², 16 x 0,5 mm² - Enerji zincirleri için uygun
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
- Alev ilerletmeme : UL 1581 FT-2
Norm references / Approvals
- UL-AWM-Style 21198 (80 °C / 300 V)
Ürün yapısı
- İnce telli, çıplak bakır büküm
- Tek tel çapı:
0,34 mm2 = (43 x 0,10 mm)
0,5mm2 = (19 x 0,18 mm)
0,75 mm2 = (21 x 0,205 mm)
1,0 mm² = (55 x 0,15 mm) - Damar yalıtımı: PP
- Dış kılıf: PUR, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
İletken bükümü
- Büklümlü iletken, ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Hareketli: 10 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Hareketli: -5 °C ila +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Ambalaj boyutu: Makara 100m
- Kablolar baskılıdır
- Diğer çeşitler talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.
- Ayrıntılı teknik bilgi için veri formuna bakın