UNITRONIC® SENSOR FD
Sensör/aktüatör kablolarının döşenmesinden yüksek esnekliğe sahip, halojen içermeyen güç zinciri kablosu
Sensör/aktüatör kablo tesisatı için kablolar. M8 ve M12 konektörlere bağlanmak için. DIN EN 50044 uyarınca damar renk kodu
Yüksek mekanik zorlamalar ve sert çalışma ortamları için
Faydalar
- Çok esnek kullanım için modeller
- Aşınma dayanıklı
- Aşınmaya dayanıklı
- Kompakt ölçüler sayesinde yer tasarrufu.
Uygulama alanı
- Otomasyon teknolojisi
- Sensör/ Aktüatör kablo döşeme
- Mekanik ve tesisat mühendisliği
- Seri üretim ve montaj bantları, üretim yolları
Ürün özellikleri
- UV-dayanımı
- VDE 0472-815 uyarınca halojen içermeyen
- flame-retardant according to IEC 60332-2-2, UL 1581 FT-2
- Enerji zincirleri için uygun
- 4 milyon kez değişken bükme çevrimi ve 10 metreye kadar hareket yolu için tasarlanmıştır
Norm references / Approvals
- UL AWM Style 20549
Ürün yapısı
- Çıplak bakır tellerden yapılmış ekstra ince tel büklüm
- Damar yalıtımı: PP
- Damar renkleri:
3 kutuplu: bn, bu, bk
4 kutuplu: bn, wh, bu, bk
5 kutuplu: bn, wh, bu, bk, gy
8 kutuplu: bn, wh, gn, ye, gy, pk, bu, rd - Dış kılıf: PUR, siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC001578
- ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Esnek kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC001578
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Esnek kablo
Pik çalışma gerilimi
- 300 V (güç uygulamaları için değil)
İletken bükümü
- VDE 0295, sınıf 6/IEC 60228 sınıf 6 uyarınca ekstra ince tel
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 5 x dış çap
- Hareketli: 10 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Hareketli: -25°C ila +80°C
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Diğer bileşim tipleri talep üzerine sunulur.
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.