Çoklu koaksiyel kablolar RG 59 B/U
Tesisat giderlerinden tasarruf sağlar. PVC dış kaplamalı ikiz kablo. -40°C ila +80°C sıcaklıklar için
Ürün kodu | Tekli kablo sayısı x RG tipi | Dış çap mm | Bakır Ağırlığı (kg/km) | Ağırlık (kg/km) | |
---|---|---|---|---|---|
Karakteristik empedans: 75 ohm | |||||
2170056
| 2 x RG 59 B/U | 6.5 / 13 | 50 | 116 |
Faydalar
- Genişletilmiş sistemlerde, RG 59 B/U aynı kablo içinde ekranlanmış olarak çekilerek özellikle uzun mesafelerde fazla kablo tüketimini önler.
- Bu tesisat maliyetlerini azaltır ve her hassas kablo için daha fazla mekanik koruma sağlar.
Ürün özellikleri
- Çoklu koaksiyel kabloları monte etmek, kabloları tek tek monte etmeye kıyasla daha kolaydır
Ürün yapısı
- 2 x tekli koaksiyel kablo tip RG 59 B/U
- Çift fiberli
- PVC kılıf
- Renk : Siyah
Sınıflandırma ETIM 5
- ETIM 5.0 Class-ID: EC000019
- ETIM 5.0 Sınıf-Tanım: Koaksiyel kablo
Sınıflandırma ETIM 6
- ETIM 6.0 sınıf ID'si: EC000019
- ETIM 6.0 sınıf açıklaması: Koaksiyel kablo
Temel biçim
- MIL spesifikasyonu MIL-DTL17 H'ye benzer
Minimum bükülme yarıçapı
- Sabit tesisat: 15 x dış çap
Sıcaklık aralığı
- Sabit tesisat: -40 °C ile +80 °C
- Aksi belirtilmedikçe, gösterilen ürün değerleri nominal değerlerdir. Ayrıntılı değerler (örn toleranslar) talep halinde temin edilebilir.
- Standart uzunluklarımızı aşağıdaki sayfada bulabilirsiniz: www.lappkabel.de/en/cable-standardlengths
- Fotoğraflar ve grafikler ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.